SKINTOP® COLD NPT

SKINTOP® COLD, metrische Messingkabelverschraubung, erhöht kältebeständig und mit Kälteschlagbeständigkeit, hohe mechanische Belastbarkeit

Für extreme Minustemperaturen

Gute chemische Beständigkeit Kältebeständig Korrosionsbeständig Mechanische Beständigkeit Temperaturbeständig

CE VDE cRUus

Artikelnummer Artikelbezeichnung / Größe Ø F mm SW mm Gesamtlänge C (mm) Gewindelänge D mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SKINTOP® COLD NPT
53113700
NPT 1/4" 4 - 7 16 36.0 15 100
53113701
NPT 3/8" 5 - 10 20 39.7 15 100
53113702
NPT 1/2" 7 - 13 24 42.5 15 50
53113703
NPT 3/4" 9 - 17 29 44.5 15 25
53113704
NPT 1" 11 - 21 36 49.0 15 25
53113705
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 57.5 15 10
53113706
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 61.5 17 5
53113707
NPT 2" 34 - 45 67 63.5 17 5
SKINTOP® COLD-R NPT
53113710
NPT 1/4" 3 - 5 16 36.0 15 100
53113711
NPT 3/8" 4,5 - 7 20 39.7 15 100
53113712
NPT 1/2" 6 - 10 24 42.5 15 50
53113713
NPT 3/4" 7 - 13 29 44.5 15 25
53113714
NPT 1" 8 - 15 36 49.0 15 25
53113715
NPT 1 1/4" 15 - 23 45 57.5 17 10
53113716
NPT 1 1/2" 22 - 29 54 61.5 17 5
53113717
NPT 2" 28 - 39 67 63.5 17 5

Nutzen

  • Erhöht kältebeständig
  • Kälteschlagbeständigkeit
  • Hohe mechanische Belastbarkeit
  • Optimale Zugentlastung
  • Große, variable Klemmbereiche

Anwendungsgebiete

  • In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische Stabilität und Kältebeständigkeit
  • Klimatechnik
  • Gefriergutanlagen, Kühlhäuser
  • Off-Shore-Bereich
  • Anlagenbau

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • UL File Nr. E79903

Aufbau

  • NPT Anschlussgewinde nach ASME B1.20.1 - 2013
  • SKINTOP® COLD-R NPT mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Material

  • Körper: Messing vernickelt
    Einsatz: Spezial Polyamid
    Dichtring: Silikon
    O-Ring: Silikon

Schutzart

  • IP 68 - 10 bar (NPT 1/4'' - 1/2'')
    IP 68 - 5 bar (NPT 3/4'' - 2"")
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Temperaturbereich

  • -70°C bis +100°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.