SKINTOP® MS-NPT BRUSH

SKINTOP® MS-NPT BRUSH, unkomplizierte Messing Kabelverschraubung mit schnellem Schirmkontakt und höchster Montagefreiheit, NPT-Gewinde

Sicherheit Störsignale Temperaturbeständig Zulassungsvielfalt

CE CULUS cRUus

Artikelnummer Artikelbezeichnung / Größe Ø F mm SW mm Gesamtlänge C (mm) Gewindelänge D mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
​​SKINTOP® MS-NPT BRUSH
53112037
NPT 3/4" 9 - 17 29 43.0 15 10
53112047
NPT 1" 11 - 21 36 48.2 15 1
53112057
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 57.5 17 1
53112067
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 59.0 17 1
53112077
NPT 2" 34 - 45 67 63.3 17 1
53112087
NPT 2" plus 44 - 55 75 72.5 17 1

Nutzen

  • Optimaler, niederohmiger 360° Schirmkontakt
  • Schneller als jedes andere vergleichbare System
  • Ebenfalls geeignet zur Weiterführung des Leitungsschirms zu einem anderen Anschluss
  • Unkompliziert und sicher
  • Höchste Montagefreiheit bei der Kabeljustierung

Anwendungsgebiete

  • Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts
  • Automatisierungstechnik
  • Motoren großer Leistung
  • Frequenzumrichter
  • Förder- und Transportanlagen

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • UL File Nr. E79903

Aufbau

  • NPT Anschlussgewinde nach ASME B1.20.1 - 2013

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Material

  • Körper: Messing vernickelt
    Hutmutter: Messing vernickelt
    Einsatz: Polyamid
    EMV-Bürste: Messingdraht
    Dichtring: Elastomer
    O-Ring: Elastomer

Schutzart

  • IP 68 - 10 bar
  • NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Temperaturbereich

  • Dynamisch: -25°C bis + 100°C
  • Statisch: -40°C bis +100°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.