SKINTOP® MS NPT

SKINTOP® MS NPT, vernickelte Kabelverschraubung aus Messing mit konischem NPT Gewinde und großem Klemmbereich für optimale Zugentlastung

Gute chemische Beständigkeit Korrosionsbeständig Mechanische Beständigkeit Optimale Zugentlastung Temperaturbeständig Zulassungsvielfalt

CE CULUS cRUus

Artikelnummer Artikelbezeichnung / Größe Ø F mm SW mm Gesamtlänge C (mm) Gewindelänge D mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SKINTOP® MS NPT
53112004
NPT 1/4" 3,5 - 7 16 36.0 15 100
53112014
NPT 3/8" 4,5 - 9 20 39.7 15 100
53112024
NPT 1/2" 7 - 12,5 24 42.5 15 50
53112034
NPT 3/4" 9 - 16,5 29 44.5 15 25
53112044
NPT 1" 11 - 21 36 49.0 15 25
53112054
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 57.5 17 10
53112064
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 61.5 17 5
53112074
NPT 2" 34 - 45 67 63.5 17 5
SKINTOP® MSR NPT
53112006
NPT 1/4" 1 - 5 16 36.0 15 100
53112016
NPT 3/8" 2 - 7 20 39.7 15 100
53112026
NPT 1/2" 5 - 10 24 42.5 15 50
53112036
NPT 3/4" 6 - 13 29 44.5 15 25
53112046
NPT 1" 7 - 15 36 49.0 15 25
53112056
NPT 1 1/4" 15 - 23 45 57.5 17 10
53112066
NPT 1 1/2" 22 - 29 54 61.5 17 5
53112076
NPT 2" 28 - 39 67 63.5 17 5

Nutzen

  • Konisches NPT-Gewinde
  • Hohe Funktionssicherheit
  • Optimale Zugentlastung
  • Große, variable Klemmbereiche

Anwendungsgebiete

  • In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische, chemische Stabilität
  • Chemische Industrie
  • Mess-, Steuer- und Regeltechnik
  • Maschinen- und Apparatebau
  • Anlagenbau

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • UL File Nr. E79903

Aufbau

  • NPT Anschlussgewinde nach ASME B1.20.1 - 2013
  • SKINTOP® MSR NPT mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Material

  • Körper: Messing vernickelt
    Einsatz: Polyamid
    Dichtung: CR
    O-Ring: NBR

Schutzart

  • IP 68 - 10 bar
  • NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Temperaturbereich

  • Dynamisch: -25°C bis + 100°C
  • Statisch: -40°C bis +100°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.