SKINTOP® MS-SC NPT

SKINTOP® MS-SC NPT, Messing Kabelverschraubung mit hochleitfähiger, flexibler EMV-Kontaktfeder, für Kabel mit und ohne Innenmantel

Sicherheit Störsignale Temperaturbeständig Zulassungsvielfalt

CE CULUS cRUus

Artikelnummer Artikelbezeichnung / Größe Ø F mm SW mm Gesamtlänge C (mm) Gewindelänge D mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
​SKINTOP® MS-SC NPT
53112910
NPT 3/8" 4,5 - 10 20 39.7 15 100
53112920
NPT 1/2" 7 - 13 24 42.5 15 50
53112930
NPT 3/4" 9 - 17 29 44.5 15 25
53112940
NPT 1" 11 - 21 36 49.0 15 25
53112950
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 57.5 17 10
53112960
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 61.5 17 5

Nutzen

  • Niederohmiger Schirmkontakt, optimaler EMV-Schutz
  • Für Kabel und Leitungen mit und ohne Innenmantel geeignet
  • Ebenfalls geeignet zur Weiterführung des Leitungsschirms zu einem anderen Anschluss
  • Hochleitfähige, flexible EMV-Kontaktfeder, dadurch einfache Installation verschiedener Schirmdurchmesser
  • Wenige Arbeitsschritte, einfache Montage

Anwendungsgebiete

  • Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts
  • Automatisierungstechnik
  • Telekommunikation
  • Mess-, Steuer- und Regeltechnik
  • Maschinen- und Anlagenbau

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • UL File Nr. E79903

Aufbau

  • NPT Anschlussgewinde nach ASME B1.20.1 - 2013

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Material

  • Körper: Messing vernickelt
    Einsatz: Polyamid
    Dichtung: CR
    O-Ring: NBR

Schutzart

  • IP 68 - 10 bar
  • NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Temperaturbereich

  • Dynamisch: -25°C bis + 100°C
  • Statisch: -40°C bis +100°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.