53113700
Kabelverschraubung; NPT 1/4"; Klemmbereich (min./max.): 4 - 7 mm; Schlüsselweite 1: 16; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min);
SKINTOP® COLD NPT 1/4''
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.197,98 €
(1.197,98 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Erhöht kältebeständig
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Optimale Zugentlastung
- Große, variable Klemmbereiche
- Kälteschlagbeständigkeit
Anwendung
- In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische Stabilität und Kältebeständigkeit
- Klimatechnik
- Anlagenbau
- Gefriergutanlagen, Kühlhäuser
- Off-Shore-Bereich