Kabelverschraubung; NPT 3/4"; Klemmbereich (min./max.): 34 - 45 mm; Schlüsselweite 1: 67; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; EMV Abschirmung
53112037
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
436,43 €
(4.364,34 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Ebenfalls geeignet zur Weiterführung des Leitungsschirms zu einem anderen Anschluss
- Optimaler, niederohmiger 360° Schirmkontakt
- Schneller als jedes andere vergleichbare System
- Unkompliziert und sicher
- Höchste Montagefreiheit bei der Kabeljustierung
Anwendung
- Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts
- Automatisierungstechnik
- Förder- und Transportanlagen
- Motoren großer Leistung
- Frequenzumrichter