53112004
Kabelverschraubung; NPT 1/4"; Klemmbereich (min./max.): 3.5 - 7 mm; Schlüsselweite 1: 16; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min);
SKINTOP® MS NPT 1/4''
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
922,43 €
(922,43 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Durch vielseitige Eigenschaften überzeugendes Produkt für breites Anwendungsspektrum.
- Speziell für anspruchsvolle Umgebungen mit hohen Anforderungen an mechanische und chemische Stabilität.
- Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser.
- Bestmögliche Abdichtung durch O-Ring und Schlauchdichtring ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar).
- Optimale Zugentlastung durch flexible Lamellen.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar.
Anwendung
- Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse.
- Zur Verwendung an Steuerungsanlagen, Motoren und Frequenzumrichtern.
- Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
- Für den Außenbereich geeignet.