53112910
Kabelverschraubung; NPT 3/8"; Klemmbereich (min./max.): 4.5 - 10 mm; Schlüsselweite 1: 20; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min); EMV Abschirmung
SKINTOP® MS-SC NPT 3/8"
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.621,84 €
(1.621,84 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Wenige Arbeitsschritte, einfache Montage
- Für Kabel und Leitungen mit und ohne Innenmantel geeignet
- Ebenfalls geeignet zur Weiterführung des Leitungsschirms zu einem anderen Anschluss
- Niederohmiger Schirmkontakt, optimaler EMV-Schutz
- Hochleitfähige, flexible EMV-Kontaktfeder, dadurch einfache Installation verschiedener Schirmdurchmesser
Anwendung
- Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts
- Automatisierungstechnik
- Telekommunikation
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik
- Maschinen- und Anlagenbau