SKINTOP® BRUSH ADD-ON

SKINTOP® BRUSH ADD-ON,unkomplizierte EMV-Erweiterung mit Schneidkanten und sichtbarer, großflächiger Schirmkontaktierung, einfache Demontage

  • Innovative EMV-Erweiterung für SKINTOP® ST(R)-M Kunststoff-Kabelverschraubungen.
  • Die weltweit erste, patentierte, aktive EMV-Gegenmutter!

Sicherheit Spannung Störsignale Temperaturbeständig

CE

Artikelnummer Artikelbezeichnung / Größe Mindest-Ø über Geflecht mm SW mm Gewindelänge D mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
54110839
M 12 x 1,5 4 24 10 25
54110840
M 16 x 1,5 4 24 10 25
54110841
M 20 x 1,5 4 24 10 10
54110842
M 25 x 1,5 5 30 10 10
54110843
M 32 x 1,5 6 39 12 10
54110844
M 40 x 1,5 10 47 12 5
54110845
M 50 x 1,5 12 56 12 5
54110846
M 63 x 1,5 16 66 12 5

Nutzen

  • Optimaler, niederohmiger 360° Schirmkontakt
  • Schneidkanten durchschneiden beim Anziehen die isolierende Schicht des Gehäuses oder Schaltschranks und gewährleisten dadurch einen optimalen Kontakt
  • Einfache Demontage​
  • Sichtbare, großflächige Schirmkontaktierung
  • Unkompliziert und sicher

Anwendungsgebiete

  • Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts
  • Für EMV-Kontaktierung bei Durchgangsbohrungen
  • Schaltschrankbau
  • Automatisierungssysteme
  • Förder- und Transportanlagen

Aufbau

  • Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
  • Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Achtung

  • Einbaumaße und
    Anzugsdrehmomente
    siehe T21
  • Es gelten die SKINTOP® ST-M Drehmomente

Zertifizierungen

  • UL in Vorbereitung

Material

  • Körper: Messing, vernickelt
    EMV-Bürste: Messing

Temperaturbereich

  • Dynamisch: -20°C bis +100°C
  • Abhängig von der Kombination der verwendeten Kabelverschraubung

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.