SKINTOP® FLAT

Kabelverschraubung mit Dichteinsatz für Flachkabel

Flachkabelverschraubung

Innovative, patentierte Dichtungskonstruktion ermöglicht IP68 über den gesamten Klemmbereich

Gute chemische Beständigkeit Großer Klemmbereich Halogenfrei Mechanische Beständigkeit Montagezeit Robust Temperaturbeständig UV-resistent

CE

Artikelnummer Artikelbezeichnung / Größe Kabelbreite min. / max. mm Kabeldicke min. / max. mm SW mm Gesamtlänge C (mm) Gewindelänge D mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
53119375
M 25 x 1,5 11-16 3-6 29 37.5 8 5
53119376
M 32 x 1,5 15 - 20 3 - 7 36 42.2 9 5
53119377
M 40 x 1,5 18 - 28 3 - 9 45 49.5 9 5
53119378
M 50 x 1,5 26 - 33 5 - 11 54 52.0 10 5

Nutzen

  • Speziell konstruierter Dichteinsatz ermöglicht sehr hohe IP Schutzart
  • Große, variable Klemmbereiche
  • Geeignet für sowohl eckige als auch runde Kabelkonturen
  • Gleichmäßige Kraftvertreilung auf dem Flachkabel
  • Halogenfrei

Anwendungsgebiete

  • Zur Einführung von Flachkabeln
  • Förder- und Transportanlagen, Hallenkräne und Hochregallager
  • Aufzugsbau
  • Kabelwagen-Systeme
  • Tauchpumpen

Aufbau

  • Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
  • Technische Angaben in Anlehnung an DIN IEC 62444

Bemerkung

  • Größe M 63 x 1,5 und M 63 x 1,5 plus in Vorbereitung

Achtung

  • Anzugsdrehmomente siehe Montageanleitung

Material

  • Körper: Messing vernickelt
    Einsatz: Polyamid
  • Dichtung: NBR
    O-Ring: NBR

Schutzart

  • IP 68 - 5 bar

Temperaturbereich

  • -20°C bis +100°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.