Kabelverschraubung; M 16; Klemmbereich (min./max.): 4.5 - 10 mm; Schlüsselweite 1: 20; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min);
53112551
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
487,46 €
(1.949,85 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe Zugentlastung
- Für hohe mechanische Belastung
- Halogenfrei und flammwidrig
- Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
Anwendung
- Anlagenbau
- Doppelbügel-Zugentlastungs- Kabelverschraubung, für raue Einsatzbedingungen
- Kran- und Förderanlagenbau
- Ortsveränderliche Betriebsmittel
- Maschinen und Anlagen auf Baustellen