SKINTOP® MS-HF-M SC

SKINTOP® MS-SC-M, Messingkabelverschraubung mit niederohmigem Schirmkontakt und hochleitfähiger, flexibler EMV-Kontaktfeder,einfache Montage

  • Kabeleinführung für Bahnanwendungen
  • Hazard Level: HL 3

Schienenverkehr Flammwidrig Halogenfrei Sicherheit Störsignale

CE

Artikelnummer Artikelbezeichnung / Größe Ø F mm Mindest-Ø über Geflecht mm SW mm Gesamtlänge C (mm) Gewindelänge D mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
53112530
M 12 x 1,5 3,5 - 7 1 16 26.5 6,5 50
53112531
M 16 x 1,5 4,5 - 10 4 20 33.0 7 50
53112532
M 20 x 1,5 7 - 13 5 24 37.0 8,5 25
53112533
M 25 x 1,5 9 - 17 7,5 29 38.5 8 25
53112534
M 32 x 1,5 11 - 21 9 36 45.5 9 25
53112535
M 40 x 1,5 19 - 28 15 45 48.0 9 10
53112536
M 50 x 1,5 27 - 35 21 54 55.5 10 5

Nutzen

  • Halogenfrei und flammwidrig
  • Für Kabel und Leitungen mit und ohne Innenmantel geeignet
  • Niederohmiger Schirmkontakt, optimaler EMV-Schutz
  • Hochleitfähige, flexible EMV-Kontaktfeder, dadurch einfache Installation verschiedener Schirmdurchmesser
  • Wenige Arbeitsschritte, einfache Montage

Anwendungsgebiete

  • U-Bahnen und Züge
  • Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Mess-, Steuer- und Regeltechnik
  • Automatisierungstechnik

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Aufbau

  • Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
  • Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444

Bemerkung

  • Bei lackierten, eloxierten oder pulverbeschichteten Gehäusen benötigen Sie für den optimalen Kontakt die Erdpotentialausgleichs-Gegenmutter SKINDICHT® SM-PE-M

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Achtung

  • Einbaumaße und
    Anzugsdrehmomente
    siehe T21

Material

  • Körper: Messing vernickelt
    Einsatz: Halogenfreies Polyamid nach UL 94 V0
    Dichtung: Spezial Elastomer
    O-Ring: Spezial Elastomer

Schutzart

  • IP 68 - 5 bar

Temperaturbereich

  • Dynamisch: -25°C bis + 100°C
  • Statisch: -40°C bis +100°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.