Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® MS-HF-M Kabelverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freecorrosion resistantoil resistantcold resistance

SKINTOP® MS-HF-M

Kabelverschraubung; M 12; Klemmbereich (min./max.): 3.5 - 7 mm; Schlüsselweite 1: 16; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min);

SKINTOP® MS-HF-M 12X1,5

53112570

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

342,90 €

(685,80 €/100 Stück)

Anzahl

50 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Halogenfreie Materialien begünstigen die Verwendung des Produkts in öffentlichen Bereichen.
  • Hohe Funktionssicherheit
  • Halogenfrei und flammwidrig
  • Hohe Funktionssicherheit dank optimaler Zugentlastung.
  • Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser bis 98 mm.
  • Optimale Zugentlastung
  • Große, variable Klemmbereiche

Anwendung

  • Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse.
  • In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische, chemische Stabilität
  • Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
  • Überall wo Personen- und Sachwertschutz im Vordergrund steht
  • Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545-2:2016-02, Anforderungssätze R22 und R23, Gefährdungsstufen HL1, HL2 und HL3).
  • U-Bahnen und Züge