Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® MS-IS-M Kabelverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistance

SKINTOP® MS-IS-M

Kabelverschraubung; M 25; Klemmbereich (min./max.): 11 - 18 mm; Schlüsselweite 1: 30; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min);

SKINTOP® MS-IS-M 25X1,5

53112780

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

340,39 €

(1.361,56 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Optimale Zugentlastung
  • Große, variable Klemmbereiche
  • Kurzes Anschlussgewinde für mehr Platz im Steckverbinder

Anwendung

  • Speziell konzipiert für den Einsatz an Industriesteckverbindern