SKINTOP® COLD

SKINTOP® COLD, metrische Messingkabelverschraubung, erhöht kältebeständig und mit Kälteschlagbeständigkeit, hohe mechanische Belastbarkeit

Für extreme Minustemperaturen

Gute chemische Beständigkeit Kältebeständig Korrosionsbeständig Mechanische Beständigkeit Temperaturbeständig

CE CULUS VDE cRUus

Artikelnummer Artikelbezeichnung / Größe Ø F mm SW mm Gesamtlänge C (mm) Gewindelänge D mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SKINTOP® COLD
53113500
M 12 x 1,5 3,5 - 7 16 26.5 6,5 100
53113510
M 16 x 1,5 4,5 - 10 20 33.0 7 100
53113520
M 20 x 1,5 7 - 13 24 37.0 8,5 50
53113530
M 25 x 1,5 9 - 17 29 38.5 8 25
53113540
M 32 x 1,5 11 - 21 36 45.5 9 25
53113550
M 40 x 1,5 19 - 28 45 48.0 9 10
53113560
M 50 x 1,5 27 - 35 54 55.5 10 5
53113570
M 63 x 1,5 34 - 45 67 67.0 15 5

Nutzen

  • Erhöht kältebeständig
  • Kälteschlagbeständigkeit
  • Hohe mechanische Belastbarkeit
  • Optimale Zugentlastung
  • Große, variable Klemmbereiche

Anwendungsgebiete

  • In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische Stabilität und Kältebeständigkeit
  • Klimatechnik
  • Gefriergutanlagen, Kühlhäuser
  • Off-Shore-Bereich
  • Anlagenbau

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • UL File Nr. E79903

Aufbau

  • Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
  • Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Achtung

  • Einbaumaße und
    Anzugsdrehmomente
    siehe T21

Material

  • Körper: Messing vernickelt
    Einsatz: Spezial Polyamid
    Dichtring: Silikon
    O-Ring: Silikon

Schutzart

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M63)
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Temperaturbereich

  • -70°C bis +100°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.