SKINTOP® BS-M METALL / SKINTOP® BSR-M METALL

SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL, lang lebende Kabelverschraubung mit dauerhaftem Biegeschutz unter hohen mechanischen Belastungen

Dauerhafter Biegeschutz unter hohen mechanischen Belastungen

Gute chemische Beständigkeit Großer Klemmbereich Optimale Zugentlastung Robust Säurebeständig Sicherheit Temperaturbeständig

CE

Artikelnummer Artikelbezeichnung / Größe Ø F mm Gewindelänge D mm SW mm Gesamtlänge C (mm) Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SKINTOP® BS-M METALL
53806759
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 6,5 16 65.0 25
53806760
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 7 20 79.0 25
53806761
M 20 x 1,5 7 - 13.0 8,5 24 95.0 25
53806762
M 25 x 1,5 9 - 17.0 8 29 109.0 25
SKINTOP® BSR-M METALL
53806769
M 12 x 1,5 1 - 5.0 6,5 16 65.0 25
53806770
M 16 x 1,5 2 - 7.0 7 20 79.0 25
53806771
M 20 x 1,5 5 - 10.0 8,5 24 95.0 25
53806772
M 25 x 1,5 6 - 13.0 8 29 109.0 25

Nutzen

  • Hohe mechanische Belastbarkeit
  • Lange Lebensdauer
  • Optimale Zugentlastung
  • Große, variable Klemmbereiche
  • Hohe Funktionssicherheit

Anwendungsgebiete

  • In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische Stabilität
  • Ortsveränderliche Betriebsmittel
  • Baustellen
  • Maschinen- und Apparatebau
  • Typische Einsatzbereiche
    - Stahl- und Glaswerke
    - Zement- und Keramikwerke
    - Gießereien
    - Schiffsbau
    - Ofenbau

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen

Aufbau

  • Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
  • Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444

Bemerkung

  • M32 x 1,5 auf Anfrage

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Achtung

  • Einbaumaße und
    Anzugsdrehmomente
    siehe T21

Material

  • Körper: Messing vernickelt
    Einsatz: Polyamid
    Dichtung: CR
    O-Ring: NBR
  • Spirale - Federteile aus rostfreiem Stahl

Schutzart

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

Temperaturbereich

  • Dynamisch: -25°C bis + 100°C
  • Statisch: -40°C bis +100°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.