SKINTOP® MS-M-XL

SKINTOP® MS-M-XL,metrische Kabelverschraubung aus Messing, vernickelt, mit großem, variablem Klemmbereich, speziell für dicke Wandstärken

Mit IP69 Zulassung! Geprüfte Funktionssicherheit auch bei anspruchsvollem Reinigungsprozess von Maschinen und Anlagen mit Hochdruckreiniger und heißem Wasser!

Gute chemische Beständigkeit Korrosionsbeständig Mechanische Beständigkeit Optimale Zugentlastung Säurebeständig Temperaturbeständig Zulassungsvielfalt

CE CULUS VDE cRUus DNV

Artikelnummer Artikelbezeichnung / Größe Ø F mm SW mm Gesamtlänge C (mm) Gewindelänge D mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SKINTOP® MS-M-XL
53112005
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 16 32.0 12 100
53112015
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 38.0 12 50
53112025
M 20 x 1,5 7 - 13.0 24 41.0 12 50
53112035
M 25 x 1,5 9 - 17.0 29 42.5 12 25
53112045
M 32 x 1,5 11 - 21.0 36 51.5 15 25
53112055
M 40 x 1,5 19 - 28.0 45 54.5 15 10
53112065
M 50 x 1,5 27 - 35.0 54 60.5 15 5

Nutzen

  • Speziell für dicke Wandstärken
  • Hohe Funktionssicherheit
  • Optimale Zugentlastung
  • Große, variable Klemmbereiche

Anwendungsgebiete

  • Mit langem Anschlussgewinde für Anwendungen mit dickeren Wandstärken
  • In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische, chemische Stabilität
  • Chemische Industrie
  • Mess-, Steuer- und Regeltechnik
  • Maschinen- und Apparatebau

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • UL File Nr. E79903

Aufbau

  • Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
  • Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444

Klassifikation ETIM 5

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Achtung

  • Einbaumaße und
    Anzugsdrehmomente
    siehe T21

Material

  • Körper: Messing vernickelt
    Einsatz: Polyamid
    Dichtung: CR
    O-Ring: NBR

Schutzart

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Temperaturbereich

  • Dynamisch: -25°C bis + 100°C
  • Statisch: -40°C bis +100°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.