53113180
Kabelverschraubung; M 16; Klemmbereich (min./max.): 4.5 - 10 mm; Schlüsselweite 1: 20; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;
SKINTOP® GRIP M16X1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
406,53 €
(1.626,11 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Klemmung der Leitung mithilfe des Doppelbügels oberhalb der Hutmutter ermöglicht eine sehr viel höhere Zugentlastung als bei herkömmlichen Kabelverschraubungen, selbst unter mechanischer Belastung.
- Doppelbügel sichert zuverlässigen Biege- und Knickschutz der Leitung, da die Leitung darin rundum schonend geklemmt wird.
- Schonende Klemmung der Leitung bedingt durch hohe Elastizität des Dichteinsatzmaterials.
- Bestmögliche Abdichtung durch O-Ring und Dichtring ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar) und IP 69.
- Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser.
Anwendung
- Speziell zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln, bei denen eine hohe Zugentlastung der geklemmten Leitung erforderlich ist.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen Umgebungen.
- Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- Die Variante „XL“ ist dank besonders langem Anschlussgewinde speziell für dickwandige Gehäuse geeignet.