Austria
 
de
en
 
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® MS-M-XL / SKINTOP® MSR-M-XL Kabelverschraubung
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedLAPP-DNV-Approved-Logo
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistance

SKINTOP® MS-M-XL / SKINTOP® MSR-M-XL

Kabelverschraubung; M 12; Klemmbereich (min./max.): 3.5 - 7 mm; Schlüsselweite 1: 16; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;

53112005

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

525,33 €

(525,33 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Speziell für dicke Wandstärken
  • Durch vielseitige Eigenschaften überzeugendes Produkt für breites Anwendungsspektrum.
  • Hohe Funktionssicherheit
  • Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar) und IP 69.
  • Optimale Zugentlastung
  • Hohe Funktionssicherheit dank optimaler Zugentlastung.
  • Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser.
  • Große, variable Klemmbereiche
  • Umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar.

Anwendung

  • Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse.
  • Mit langem Anschlussgewinde für Anwendungen mit dickeren Wandstärken
  • Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
  • In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische, chemische Stabilität
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
  • Chemische Industrie
  • Die Variante „XL“ ist dank besonders langem Anschlussgewinde speziell für dickwandige Gehäuse geeignet.
  • Mess-, Steuer- und Regeltechnik
  • Maschinen- und Apparatebau