SKINTOP® MS-XL

SKINTOP® MS-XL, Messingkabelverschraubung mit großem, variablem Klemmbereich, mit langem Anschlussgewinde speziell für dicke Wandstärken

Gute chemische Beständigkeit Mechanische Beständigkeit Optimale Zugentlastung Robust Temperaturbeständig Zulassungsvielfalt

CE

Artikelnummer Artikelbezeichnung / Größe Ø F mm SW mm Gesamtlänge C (mm) Gewindelänge D mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SKINTOP® MS-XL
52115700
PG 7 2.0 - 6.5 14 32.0 12 100
52115710
PG 9 4.0 - 8.0 17 35.0 12 100
52115720
PG 11 4.0 - 10.0 20 38.0 12 50
52115730
PG 13,5 5.0 - 12.0 22 39.5 12 50
52115740
PG 16 8.0 - 14.0 24 40.5 12 50
52115750
PG 21 11.0 - 18.0 30 45.0 12 25
52115760
PG 29 16.0 - 25.0 40 52.0 15 25

Nutzen

  • Speziell für dicke Wandstärken
  • Hohe Funktionssicherheit
  • Große, variable Klemmbereiche
  • Optimale Zugentlastung

Anwendungsgebiete

  • Mit langem Anschlussgewinde für Anwendungen mit dickeren Wandstärken
  • In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische, chemische Stabilität
  • Chemische Industrie
  • Mess-, Steuer- und Regeltechnik
  • Maschinen- und Apparatebau

Aufbau

  • PG Anschlussgewinde nach DIN 40430

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Achtung

  • Einbaumaße und
    Anzugsdrehmomente
    siehe T21

Material

  • Körper: Messing vernickelt
    Einsatz: Polyamid
    Dichtung: CR
    O-Ring: NBR

Schutzart

  • IP 68 - 5 bar

Temperaturbereich

  • Dynamisch: -25°C bis + 100°C
  • Statisch: -40°C bis +100°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.