SKINTOP® MSR

SKINTOP® MSR, Messingkabelverschraubung mit Reduzierungs-Dichteinsatz, für Bereiche mit hohem Anspruch an mechanische/chemische Stabilität

Gute chemische Beständigkeit Korrosionsbeständig Mechanische Beständigkeit Optimale Zugentlastung Robust Temperaturbeständig Zulassungsvielfalt

CE

Artikelnummer Artikelbezeichnung / Größe Ø F mm SW mm Gesamtlänge C (mm) Gewindelänge D mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SKINTOP® MSR
52015770
PG 7 2.0 - 5.0 14 25.0 5 100
52015780
PG 9 2.0 - 6.0 17 29.0 6 100
52015790
PG 11 3.0 - 7.0 20 32.0 6 50
52015800
PG 13,5 4.0 - 9.0 22 34.0 6,5 50
52015810
PG 16 6.0 - 13.0 24 35.0 6,5 50
52015820
PG 21 8.0 - 16.0 30 40.0 7 25
52015830
PG 29 10.5 - 20.0 40 48.0 8 25
52015831
PG 36 19.0 - 26.0 50 62.0 15 10
52015832
PG 42 24.0 - 31.0 57 62.0 15 5
52015833
PG 48 28.0 - 35.0 64 62.0 15 5

Nutzen

  • Hohe Funktionssicherheit
  • Optimale Zugentlastung
  • Große, variable Klemmbereiche

Anwendungsgebiete

  • Mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten

Aufbau

  • PG Anschlussgewinde nach DIN 40430

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Achtung

  • Einbaumaße und
    Anzugsdrehmomente
    siehe T21

Material

  • Körper: Messing vernickelt
    Einsatz: Polyamid
    Dichtung: CR
    O-Ring: NBR

Schutzart

  • IP 68 - 5 bar

Temperaturbereich

  • Dynamisch: -25°C bis + 100°C
  • Statisch: -40°C bis +100°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.