Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® MS-SC /SKINTOP® MS-SC-XL Kabelverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistanceicon sturgeon signal

SKINTOP® MS-SC /SKINTOP® MS-SC-XL

Kabelverschraubung; PG 9; Klemmbereich (min./max.): 4 - 8 mm; Schlüsselweite 1: 17; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min); EMV Abschirmung

SKINTOP® MS-SC PG 9

53112210

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

501,44 €

(1.002,87 €/100 Stück)

Anzahl

50 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Optimaler EMV-Schutz durch integrierte, hochleitfähige sowie flexible Kontaktfeder, die einen niederohmigen Übergang zwischen Kupferabschirmgeflecht und Verschraubung herstellt.
  • Für Kabel und Leitungen mit und ohne Innenmantel geeignet
  • Sichere, schnelle und unkomplizierte Installation.
  • Ebenfalls geeignet zur Weiterführung des Leitungsschirms zu einem anderen Anschluss
  • Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser.
  • Niederohmiger Schirmkontakt, optimaler EMV-Schutz
  • Hochleitfähige, flexible EMV-Kontaktfeder, dadurch einfache Installation verschiedener Schirmdurchmesser
  • Für Leitungen mit und ohne Innenmantel geeignet.
  • Wenige Arbeitsschritte, einfache Montage

Anwendung

  • Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts
  • Zur EMV-gerechten Einführung von kupfergeschirmten Leitungen.
  • Automatisierungstechnik
  • Zur Verwendung an Steuerungsanlagen, Motoren und Frequenzumrichtern.
  • Die Variante „XL“ ist dank besonders langem Anschlussgewinde speziell für dickwandige Gehäuse geeignet.
  • Telekommunikation
  • Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
  • Mess-, Steuer- und Regeltechnik
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
  • Hinweis: Verwenden Sie für lackierte, eloxierte oder pulverbeschichtete Gehäuse die Gegenmutter SKINDICHT® SM-PE-M zum Potentialausgleich.