SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® GMP-GL-M, glasfaserverstärkte Gegenmuttern, für hohe mechanische Stabilität, zum Kontern bei Bohrungen ohne Gewinde

Gute chemische Beständigkeit Montagezeit Ölresistent Temperaturbeständig UV-resistent Zulassungsvielfalt

CE cRUus

Artikelnummer Artikelbezeichnung / Größe SW mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SKINTOP® GMP-GL-M silbergrau
53119000
M 12 x 1,5 17 100
53119010
M 16 x 1,5 22 100
53119020
M 20 x 1,5 27 100
53119030
M 25 x 1,5 34 100
53119040
M 32 x 1,5 41 100
53119050
M 40 x 1,5 50 25
53119060
M 50 x 1,5 60 25
53119070
M 63 x 1,5 75 25
SKINTOP® GMP-GL-M schwarz
53119100
M 12 x 1,5 17 100
53119110
M 16 x 1,5 22 100
53119120
M 20 x 1,5 27 100
53119130
M 25 x 1,5 34 100
53119140
M 32 x 1,5 41 100
53119150
M 40 x 1,5 50 25
53119160
M 50 x 1,5 60 25
53119170
M 63 x 1,5 75 25
SKINTOP® GMP-GL-M lichtgrau
53119003
M 12 x 1,5 17 100
53119013
M 16 x 1,5 22 100
53119023
M 20 x 1,5 27 100
53119033
M 25 x 1,5 34 100
53119043
M 32 x 1,5 41 100
53119053
M 40 x 1,5 50 25
53119063
M 50 x 1,5 60 25
53119073
M 63 x 1,5 75 25

Nutzen

  • Glasfaserverstärkt für hohe mechanische Stabilität
  • Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein Verkratzen der Gehäuseoberfläche

Anwendungsgebiete

  • Zum Kontern von SKINTOP® Kabelverschraubungen bei Bohrungen ohne Gewinde

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • UL File Nr. E79903

Aufbau

  • Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
  • Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444

Bemerkung

  • UL-Zulassung nur in Verwendung mit UL-zugelassenen SKINTOP® Kunststoff Kabelverschraubungen
  • Konstruiert zur Verwendung mit metrischen SKINTOP® Kunststoff Kabelverschraubungen

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Auf Anfrage

  • Version ohne Bund
    (ohne Auflagefläche für Montagewerkzeug)

Lieferfarbe

  • RAL 7001 silbergrau
    RAL 7035 lichtgrau
    RAL 9005 schwarz/UV-beständig

Material

  • Polyamid, glasfaserverstärkt

Temperaturbereich

  • Statisch: -40°C bis +100°C
  • Dynamisch: -20°C bis +100°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.