53611000
Dichteinsatz; PG 11; Anzahl der Leitungseinführungen: 1St.; schwarz
SKINTOP® DIX ASI PG 11
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
64,72 €
(129,44 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Besonderes Design mit passgenauer Vorbohrung zur einfachen Einführung einer AS-I-Busleitung.
- Hohe Funktionssicherheit dank optimaler Zugentlastung.
Anwendung
- Zur Verwendung mit metrischen SKINTOP®/SKINTOP® CLICK Kabelverschraubungen.
- Anstelle des Standard-Dichteinsatzes in der SKINTOP® Kabelverschraubung zu verwenden.
- UV- und ölbeständiges Material.