Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® DIX-DV Dichteinsatz
chemical resistancehalogen-freeoil resistantcold resistance

SKINTOP® DIX-DV

Dichteinsatz; natur

SKINTOP® DIX-DV 3X9

53100003

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

50,07 €

(50,07 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz bei nicht belegten Bohrungen von SKINTOP® DIX‑M-Mehrfachdichteinsätzen.
  • Ermöglicht damit das Erreichen von Schutzart IP 68 für den SKINTOP® DIX‑M Mehrfachdichteinsatz.
  • Entsprechend des gewählten Mehrfachdichteinsatzes in verschiedenen Ausführungen verfügbar.

Bemerkungen

  • Lieferung erfolgt in größt möglicher Verpackungseinheit (Schüttgut), Mindestmenge eine VPE.

Anwendung

  • In Verbindung mit SKINTOP® DIX‑M Mehrfachdichteinsätzen in SKINTOP® Kabelverschraubungen verwendbar.
  • Passgenaue Polyamid-Stifte zur Einführung in nicht belegte Bohrungen von SKINTOP® DIX‑M-Mehrfachdichteinsätzen, die zur Erreichung höherer Schutzarten verschlossen werden müssen.