Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® DIX Mehrfachdichteinsatz
chemical resistanceflame-retardantoil resistantacid resistanceheat resistancecold resistance

SKINTOP® DIX

Mehrfachdichteinsatz; PG 7; Anzahl der Leitungseinführungen: 2St.; Bohrungsdurchmesser: 2.5mm; natur

SKINTOP® DIX 7225

53607225

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

74,39 €

(74,39 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Einfaches Führen mehrerer Kabel durch eine Verschraubung
  • Erhöhung der Packungsdichte ermöglicht kleiner dimensionierte Bauteile

Anwendung

  • Zur Verwendung in SKINTOP® Kabelverschraubungen
  • Anstelle des inneren Dichteinsatzes kommt eine Dichtung mit mehreren Bohrungen zum Einsatz