SKINTOP® GMP-GL NPT

Artikelnummer Artikelbezeichnung / Größe Dicke mm SW mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
53019311
NPT 1/2" 6.0 27 100
SKINTOP® GMP-GL NPT schwarz
53019305
NPT 3/8" 5.0 22 100
53019315
NPT 1/2" 6.0 27 100
53019325
NPT 3/4" 7.0 36 100
53019335
NPT 1" 7.0 42 100
SKINTOP® GMP-GL NPT lichtgrau
53019300
NPT 3/8" 5.0 22 100
53019310
NPT 1/2" 6.0 27 100
53019320
NPT 3/4" 7.0 36 100
53019330
NPT 1" 7.0 42 100

Nutzen

  • Glasfaserverstärkt für hohe mechanische Stabilität

Anwendungsgebiete

  • Zum Kontern von SKINTOP® Kabelverschraubungen bei Bohrungen ohne Gewinde

Aufbau

  • NPT Anschlussgewinde
  • Version ohne Bund
    (ohne Auflagefläche für Montagewerkzeug)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-Description: Gegenmutter für Kabelverschraubung

Lieferfarbe

  • RAL 7001 silbergrau
    RAL 7035 lichtgrau
    RAL 9005 schwarz

Material

  • Polyamid, glasfaserverstärkt

Temperaturbereich

  • -20°C bis +100°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.