DYMO® Industrie Rhino Pro 4200

DYMO® Industrie Rhino Pro 4200 ist der kleinste mobile Etikettendrucker der DYMO® Serie zur industriellen Kennzeichnung, ABC Tastatur

Montagezeit Niedriges Gewicht Platzbedarf

CE

Artikelnummer Artikelbezeichnung Breite (mm) Länge in m Für Kabel-Ø mm Farbe Band Basiseinheit Preis (Basispreis)
61800337 DYMO RHINO PRO 4200 - - - -
Vinyl Bänder
61800274 RP/ID1 9mm VINYL SW/WS 9 5,5 - weiß
61800275 RP/ID1 12mm VINYL SW/GELB 12 5,5 - gelb
61800276 RP/ID1 12mm VINYL SW/ORANGE 12 5,5 - orange
61800277 RP/ID1 12mm VINYL WH/ROT 12 5,5 - rot
61800278 RP/ID1 12mm VINYL SW/GRÜN 12 5,5 - grün
61800279 RP/ID1 12mm VINYL SW/WS 12 5,5 - weiß
61800280 RP/ID1 19mm VINYL SW/GELB 19 5,5 - gelb
61800281 RP/ID1 19mm VINYL SW/ORANGE 19 5,5 - orange
61800282 RP/ID1 19mm VINYL WH/ROT 19 5,5 - rot
61800283 RP/ID1 19mm VINYL SW/GRÜN 19 5,5 - grün
61800284 RP/ID1 19mm VINYL SW/WS 19 5,5 - weiß
Schrumpfschlauch Bänder
61800290 RP/ID1 Shrink 1-6-1400 6 1,5 1,18 - 2,33 weiß
61800291 RP/ID1 Shrink 1-9-1400 9 1,5 1,73 - 3,73 weiß
61800295 RP/ID1 Shrink 1-9-1400YL 9 1,5 1,73 - 3,73 gelb
61800292 RP/ID1 Shrink 1-12-1400 12 1,5 2,97 - 5,13 weiß
61800296 RP/ID1 Shrink 1-12-1400YL 12 1,5 2,97 - 5,13 gelb
61800293 RP/ID1 Shrink 1-19-1400 19 1,5 4,64 - 8,7 weiß
61800297 RP/ID1 Shrink 1-19-1400YL 19 1,5 4,64 - 8,7 gelb
61800344 RP/ID1 Einlegeschild 1-12-1600 12 5,5 - schwarz/ weiß
61800285 RP/ID1 9mm POLYESTER SW/TRANSP 9 5,5 - schwarz/ transparent

Nutzen

  • Kompaktes und mobiles Gerät
  • Langlebig durch die integrierte Gummiummantelung
  • Beständig gegen UV-Licht, Öl, Kratzer und Lösungsmittel
  • Einsatz im Innen- und Außenbereich

Anwendungsgebiete

  • Kennzeichnung von Kabeln, Einzeladern und Komponenten
  • Farbige selbstklebende Vinylbänder
  • Schrumpfschläuche

Produkteigenschaften

  • Thermotransferdruck-Technologie
  • QWERTZ-Tastatur

Bemerkung

  • Netzkabel ist im Lieferumfang nicht enthalten (Art.nr. 61800150)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000608
  • ETIM 5.0 Class-Description: Schriftband

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000608
  • ETIM 6.0 Class-Description: Schriftband

Material

  • Vinyl-Bänder: Vinyl
    Schrumpfschlauch-Bänder: Polyolefin (flammwidrig UL224), Schrumpfverhältnis 3:1

Temperaturbereich

  • Vinyl-Bänder: -18°C bis +90°C
    Schrumpfschlauch-Bänder: -18° bis 135°C

  • DYMO® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Sanford GmbH, a Newell Rubbermaid Company
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.