Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
FLEXIMARK® LA Labels Laserdruck Etikett
uv-resistant.chemical resistancehalogen-freeoil resistantacid resistanceheat resistancecold resistance

FLEXIMARK® LA Etiketten

Laserdruck Etikett; Gesamtbreite: 7mm; Gesamthöhe: 8mm; weiß; Polyester

FLEXIMARK® Etikett LA 7-8 WH

83256198

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

75,69 €

(7.568,79 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Bemerkungen

  • LA 16,9-9 YE im FLEXIMARK® Musterbeutel enthalten (Artikelnr. M3251010).
  • Klebstoff härtet erst nach 24 h vollständig aus.
  • Auch in silber erhältlich.
  • Bedruckbar mit der FLEXIMARK® Software und einem handelsüblichen Laserdrucker.
  • Kostenlose Software Demoversion und Light-Version zum Download: www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware