FLEXIMARK® Etikett LMB

Im FLEXIMARK® Musterbeutel enthalten (Artikelnr. M3251010)

UV-resistent Halogenfrei Gute chemische Beständigkeit

Artikelnummer Artikelbezeichnung Farbe Breite x Länge mm Markierer / VPE VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
83254680 FLEXIMARK® Etikett LMB 30-4,6 YEWH gelb/weiß 4.6 x 30.0 480 1

Nutzen

  • Beständig gegen Chemikalien, UV-Licht, Feuchtigkeit und Öl (Dieselöl, basisches Reingungsmittel, Salzwasser, Ethanol,...)
  • Beidseitig bedruckbar

Anwendungsgebiete

  • Passende Etiketten für Markierhülse Snap-on, Markierhülse geschlossen und Markierhülse für Kabelbinder (siehe Bereich "Zeichenaufnahmen und Zubehör)

Bemerkung

  • Bedruckung mit der FLEXIMARK® Software und einem handelsüblichen Laserdrucker
  • Bögen in das manuelle Einzugsfach einlegen
  • Beste Druckergebnisse bei Laserdruckern mit gerader Blattführung

Lieferumfang

  • Perforierte DIN A5 Bögen

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kennzeichnungsmaterial

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kennzeichnungsmaterial

Auf Anfrage

  • Auch als Rollen für Thermotransferdrucker lieferbar (TMB)

Lieferfarbe

  • Gelb/Weiß (beidseitig bedruckbar)

Material

  • Halogenfreies Polyester
  • Dicke: 0,175 mm

Temperaturbereich

  • -40°C bis +125°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
  • FLEXIMARK® Produkte werden in Verpackunsgeinheiten verkauft, d.h. Sie bestellen jeweils 1 VPE mit unterschiedlichem Verpackungsinhalt. Bspw.beinhalten LCK 32 640 Etiketten auf 64 Bögen- wenn Sie 64 Bögen/640 Etiketten haben wollen, müssten Sie 1 VPE bestellen und nicht 64 bzw. 640 Stück.