FLEXIMARK® Flexiprint LF

FLEXIMARK® Flexiprint LF sind Markierer zum Auffädeln von Einzeladern und Lichtwellenleitern, schnell und einfach zu installieren.

LF1 im FLEXIMARK® Musterbeutel enthalten (Artikelnr. M3251010)

Gute chemische Beständigkeit Halogenfrei Montagezeit UV-resistent

Artikelnummer Artikelbezeichnung Farbe A (mm) A (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Für mm² Markierer / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
Kleinverpackung (10 Blätter)
83254410
FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE gelb 22,9 5,2 3,9 13,1 2,4 0.25 - 0.75 600
83254430
FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE gelb 23 5,2 4,9 11,2 3,5 0.75 - 1.5 600
83254447
FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE gelb 34 5,2 5 22 3,5 0.75 - 1.5 300
83254470
FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE gelb 25 5,7 5,9 11,2 4,2 1.5 - 2.5 600
83254487
FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE gelb 36 5,7 6 22 4,2 1.5 - 2.5 300
83254510
FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE gelb 26 7 6,5 11 5,5 2.5 - 6.0 300
83254530
FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE gelb 41 11 10,5 17 8,4 6.0 - 16.0 200
83254416
FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH weiß 22,9 5,2 3,9 13,1 2,4 0.25 - 0.75 600
83254436
FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH weiß 23 5,2 4,9 11,2 3,5 0.75 - 1.5 600
83254448
FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH weiß 34 5,2 5 22 3,5 0.75 - 1.5 300
83254476
FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH weiß 25 5,7 5,9 11,2 4,2 1.5 - 2.5 600
83254488
FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH weiß 36 5,7 6 22 4,2 1.5 - 2.5 300
83254516
FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH weiß 26 7 6,5 11 5,5 2.5 - 6.0 300
83254536
FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WH weiß 41 11 10,5 17 8,4 6.0 - 16.0 200
Großverpackung (75 Blätter)
83280005
FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE-75 gelb 22,9 5,2 3,9 13,1 2,4 0.25 - 0.75 4500
83254420
FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE-75 gelb 23 5,2 4,9 11,2 3,5 0.75 - 1.5 4500
83254440
FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE-75 gelb 34 5,2 5 22 3,5 0.75 - 1.5 2250
83254460
FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE-75 gelb 25 5,7 5,9 11,2 4,2 1.5 - 2.5 4500
83254480 FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE-75 gelb 36 5,7 6 22 4,2 1.5 - 2.5 2250
83254500
FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE-75 gelb 26 7 6,5 11 5,5 2.5 - 6.0 4500
83254520
FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE-75 gelb 41 11 10,5 17 8,4 6.0 - 16.0 1500
83254406
FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH-75 weiß 22,9 5,2 3,9 13,1 2,4 0.25 - 0.75 4500
83254426
FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH-75 weiß 23 5,2 4,9 11,2 3,5 0.75 - 1.5 4500
83254446
FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH-75 weiß 34 5,2 5 22 3,5 0.75 - 1.5 2250
83254466
FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH-75 weiß 25 5,7 5,9 11,2 4,2 1.5 - 2.5 4500
83254486 FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH-75 weiß 36 5,7 6 22 4,2 1.5 - 2.5 2250
83254506
FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH-75 weiß 26 7 6,5 11 5,5 2.5 - 6.0 4500
83254526
FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WH-75 weiß 41 11 10,5 17 8,4 6.0 - 16.0 1500

Nutzen

  • Beständig gegen Chemikalien, UV-Licht, Feuchtigkeit und Öl (Dieselöl, basisches Reingungsmittel, Salzwasser, Ethanol,...)
  • Montagefreundlich

Anwendungsgebiete

  • Für Einzeladerkennzeichnung
  • Kennzeichnen von Lichtwellenleitern
  • Kennzeichnen vor der Montage
  • Bei Kabelquerschnitten über 16,00 mm² können zur Montage der Einzelmarkierer Kabelbinder verwendet werden

Bemerkung

  • Bedruckung mit der FLEXIMARK® Software und einem handelsüblichen Laserdrucker
  • Bögen in das manuelle Einzugsfach einlegen
  • Beste Druckergebnisse bei Laserdruckern mit gerader Blattführung
  • Normale Ausführung: Bis max. 7 Zeichen
    L Version (z.B. LF1L): Bis max. 15 Zeichen

Lieferumfang

  • Ein Etikettenbogen enthält je nach Größe 20-60 Ausreißmarkierer
  • Blattgröße: 80-100mm x 210mm

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kennzeichnungsmaterial

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kennzeichnungsmaterial

Lieferfarbe

  • Gelb, weiß
  • Auf Anfrage: grün, blau und rot

Material

  • Halogenfreies Polyester
  • Dicke: 0,175 mm

Temperaturbereich

  • -40°C bis +125°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
  • FLEXIMARK® Produkte werden in Verpackunsgeinheiten verkauft, d.h. Sie bestellen jeweils 1 VPE mit unterschiedlichem Verpackungsinhalt. Bspw.beinhalten LCK 32 640 Etiketten auf 64 Bögen- wenn Sie 64 Bögen/640 Etiketten haben wollen, müssten Sie 1 VPE bestellen und nicht 64 bzw. 640 Stück.