FLEXIMARK® Farbbänder SQUIX, EOS4 und EOS5

Passende Farbbänder in schwarz und weiß für FLEXIMARK® Thermotransferdrucker SQUIX, EOS 4 und EOS 5

Artikelnummer Artikelbezeichnung Farbe Breite mm x Länge m Material VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
83259604
Farbband R71 55-360 Harz BK schwarz 55.0 x 360.0 Harz 1
83259609
Farbband R71 110-360 Harz BK schwarz 110.0 x 360.0 Harz 1
83260201
Farbband FTI-Y 60-360 BK schwarz 60.0 x 360.0 Harz 1
83260200
Farbband FTI-Y 110-360 BK schwarz 110.0 x 360.0 Harz 1
83260206
Farbband FTI-X 60-300 BK schwarz 60.0 x 300.0 Harz 1
83260205
Farbband FTI-X 100-300 BK schwarz 100.0 x 300.0 Harz 1
83260262 Farbband Y501P 30-450 WH weiß 30.0 x 450.0 Harz 1
83260260
Farbband FTI-X 55-300 WH weiß 55.0 x 300.0 Harz 1
83260261
Farbband FTI-X 110-300WH weiß 110.0 x 300.0 Harz 1

Nutzen

  • Kratz- und abriebfest

Anwendungsgebiete

  • Für jede Anwendung solllte das passende Farbband gewählt werden
  • Farbbänder R71: Ausschließlich für Kunststoff-Etiketten mit glatter/glänzender Oberfläche (Flexiprint TF, TCK, TA, TFL)
  • FTI-Y: Für PUR, TA Schaumstoff, Flexiprint TF
  • FTI-X: Für Schrumpfschläuche, auch für die dieselbeständige Version

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001694
  • ETIM 5.0 Class-Description: Verbrauchsmaterial für Telefax/Drucker/MFC

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001694
  • ETIM 6.0 Class-Description: Verbrauchsmaterial für Telefax/Drucker/MFC

  • * Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
  • FLEXIMARK® Produkte werden in Verpackunsgeinheiten verkauft, d.h. Sie bestellen jeweils 1 VPE mit unterschiedlichem Verpackungsinhalt. Bspw.beinhalten LCK 32 640 Etiketten auf 64 Bögen- wenn Sie 64 Bögen/640 Etiketten haben wollen, müssten Sie 1 VPE bestellen und nicht 64 bzw. 640 Stück.