FLEXIMARK® Transferdrucker SQUIX und EOS5*

FLEXIMARK® Thermotransferdrucker SQUIX und EOS 5 sind mittelzentrierte Thermotransferdrucker mit einer Auflösung von 300 dpi für einen beständigen und hochwertigen Druck.

Kostenloser technischer Support auf englisch verfügbar (Telefon: +4615577764, E-Mail: support@fleximark.se)

CE UL CCC

Artikelnummer Artikelbezeichnung VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
83259532
FLEXIMARK® Thermotransferdrucker EOS5/300 1
83259602
FLEXIMARK® Transferdrucker SQUIX 4/300M 1
83259536
FLEXIMARK® Schneidmesser EOS5 1
83259584
FLEXIMARK® Schneidmesser EOS4/EOS5 1
83259603 FLEXIMARK® Perforationsmesser PCU400 SQUIX 1

Nutzen

  • Hohe Druckgeschwindigkeit (bis 150 mm/sec)
  • Sehr gute Druckauflösung: 300 dpi
  • Einfache Ansteuerung mit der FLEXIMARK® Software
  • Einfache Wartung (reinigen des Etikettensensors, Druckwalze oder Druckkopf wechseln) kann selbstständig durchgeführt werden

Anwendungsgebiete

  • Bedruckung einer Vielzahl von Materialien (u.a. FLEXIMARK® Schrumpfschläuche, Kabeletikett PUR und TA Schaumstoff-Komponentenkennzeichnung)
  • Durch das Thermotransferdruckverfahren wird die bedruckte Oberfläche erhöht wisch- und kratzfest, sowie resistent gegen viele Öle und Chemikalien

Bemerkung

  • Zum Schneiden von z.B. Schrumpfschläuchen optionales Schneidmesser für den EOS 5 verwenden
  • Zum Perforieren für flache Schrumpfschläuche Transferdrucker SQUIX mit optionalem Perforationsmesser verwenden

Lieferumfang

  • FLEXIMARK® Software
  • FLEXIMARK® Transferdrucker SQUIX oder EOS 5 mit Bedienungsanleitung und Servicehandbuch
  • Windows®-Treiber
  • Netzkabel USB-Kabel (Länge 1,8m)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001675
  • ETIM 5.0 Class-Description: Zubehör für Telefax/Drucker/MFC

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001675
  • ETIM 6.0 Class-Description: Zubehör für Telefax/Drucker/MFC

Abmessungen

  • SQUIX: 274x242x446 mm (HxBxT)
  • EOS5: 245x264x412mm (HxBxT)

Etikettenrollen

  • Materialstärke:
    0,055-1,2mm (SQUIX)
    0,055-0,7 mm (EOS5)
    Trägerbreite:
    10-120 mm (SQUIX)
    10-116 mm (EOS5)
  • Max. Kerndurchmesser Ø:
    38,0-100,0mm (SQUIX)
    38-76mm (EOS5)

Farbbänder

  • Lauflänge bis 500m (SQUIX) bzw. 360m (EOS5)

Geschwindigkeit

  • EOS5: Bis 150,00 mm/s
  • SQUIX: Bis 300,00 mm/s

Gewicht

  • SQUIX: 9,0 kg
  • EOS5: 5 kg

Material

  • Etiketten- oder Endlosmaterial auf Rollen

  • * Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
  • FLEXIMARK® Produkte werden in Verpackunsgeinheiten verkauft, d.h. Sie bestellen jeweils 1 VPE mit unterschiedlichem Verpackungsinhalt. Bspw.beinhalten LCK 32 640 Etiketten auf 64 Bögen- wenn Sie 64 Bögen/640 Etiketten haben wollen, müssten Sie 1 VPE bestellen und nicht 64 bzw. 640 Stück.