Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
FLEXIMARK® Flexilabel TFL Thermotransferdruck Etikett
uv-resistant.chemical resistancehalogen-freeoil resistantacid resistancecold resistance

FLEXIMARK® Flexilabel TFL

Thermotransferdruck Etikett; Gesamtbreite: 9.5mm; Gesamthöhe: 35mm; weiß; Polyester; Halogenfrei

Flexilabel TFL 9,5x35 WH

83263019

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

194,69 €

(19.468,70 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Bemerkungen

  • Mehr zum Thermotransfer-Druckerverfahren / Download: www.lappkabel.de/downloads/fleximark-kennzeichnung/fleximark-transferdrucker
  • Mehr Informationen zur Software: www.lappkabel.de/downloads/fleximark-kennzeichnung/fleximark-kennzeichnungssoftware
  • Geeignet für IP20 - IP40 Umgebungen, wie bspw. in öffentlichen Gebäuden (Schulen, Bürogebäude, Krankenhäuser oder Einkaufszentren).