FLEXIMARK® Perforierter Schrumpfschlauch

FLEXIMARK® Perforierter Schrumpfschlauch ist bereits auf die jeweilige Größe zugeschnitten und ist sowohl für die Einzelader- und Kabelmarkierung geeignet.

Maschinen- und Anlagenbau Schienenverkehr Windenergie Halogenfrei Montagezeit Platzbedarf

Artikelnummer Artikelbezeichnung Farbe Schrumpfbereich (mm) Länge (mm) Markierer / VPE VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
Halogenfrei
83260225
FLEXIMARK® Perf.Schr. 2.4/1.2-12.5 YE gelb 1.2 - 2.4 12.5 4000 1
83260228
FLEXIMARK® Perf.Schr. 2.4/1.2-16.6 YE gelb 1.2 - 2.4 16.6 3000 1
83260100
FLEXIMARK® Perf.Schr. 2.4/1.2-25 YE gelb 1.2 - 2.4 25.0 2000 1
83260090
FLEXIMARK® Perf.Schr. 2.4/1.2-38 YE gelb 1.2 - 2.4 38.0 1000 1
83260080
FLEXIMARK® Perf.Schr. 2.4/1.2-50 YE gelb 1.2 - 2.4 50.0 1000 1
83260226
FLEXIMARK® Perf.Schr. 3.2/1.6-12.5 YE gelb 1.6 - 3.2 12.5 4000 1
83260229
FLEXIMARK® Perf.Schr. 3.2/1.6-16.6 YE gelb 1.6 - 3.2 16.6 3000 1
83260101
FLEXIMARK® Perf.Schr. 3.2/1.6-25 YE gelb 1.6 - 3.2 25.0 2000 1
83260091
FLEXIMARK® Perf.Schr. 3.2/1.6-38 YE gelb 1.6 - 3.2 38.0 1000 1
83260081
FLEXIMARK® Perf.Schr. 3.2/1.6-50 YE gelb 1.6 - 3.2 50.0 1000 1
83260227
FLEXIMARK® Perf.Schr. 4.8/2.4-12.5 YE gelb 2.4 - 4.8 12.5 4000 1
83260230
FLEXIMARK® Perf.Schr. 4.8/2.4-16.6 YE gelb 2.4 - 4.8 16.6 3000 1
83260102
FLEXIMARK® Perf.Schr. 4.8/2.4-25 YE gelb 2.4 - 4.8 25.0 2000 1
83260092
FLEXIMARK® Perf.Schr. 4.8/2.4-38 YE gelb 2.4 - 4.8 38.0 1000 1
83260082
FLEXIMARK® Perf.Schr. 4.8/2.4-50 YE gelb 2.4 - 4.8 50.0 1000 1
83260103
FLEXIMARK® Perf.Schr. 6.4/3.2-25 YE gelb 3.2 - 6.4 25.0 2000 1
83260093
FLEXIMARK® Perf.Schr. 6.4/3.2-38 YE gelb 3.2 - 6.4 38.0 1000 1
83260083
FLEXIMARK® Perf.Schr. 6.4/3.2-50 YE gelb 3.2 - 6.4 50.0 1000 1
83260104
FLEXIMARK® Perf.Schr. 9.5/4.8-25 YE gelb 4.8 - 9.5 25.0 1000 1
83260094
FLEXIMARK® Perf.Schr. 9.5/4.8-38 YE gelb 4.8 - 9.5 38.0 500 1
83260084
FLEXIMARK® Perf.Schr. 9.5/4.8-50 YE gelb 4.8 - 9.5 50.0 500 1
83260105
FLEXIMARK® Perf.Schr. 12.7/6.4-25 YE gelb 6.4 - 12.7 25.0 1000 1
83260095
FLEXIMARK® Perf.Schr. 12.7/6.4-38 YE gelb 6.4 - 12.7 38.0 500 1
83260085
FLEXIMARK® Perf.Schr. 12.7/6.4-50 YE gelb 6.4 - 12.7 50.0 500 1
83260106
FLEXIMARK® Perf.Schr. 19.1/9.5-25 YE gelb 9.5 - 19.1 25.0 1000 1
83260096
FLEXIMARK® Perf.Schr. 19.1/9.5-38 YE gelb 9.5 - 19.1 38.0 500 1
83260086
FLEXIMARK® Perf.Schr. 19.1/9.5-50 YE gelb 9.5 - 19.1 50.0 500 1
83260107
FLEXIMARK® Perf.Schr. 25.4/12.7-25 YE gelb 12.7 - 25.4 25.0 600 1
83260097
FLEXIMARK® Perf.Schr. 25.4/12.7-38 YE gelb 12.7 - 25.4 38.0 300 1
83260087
FLEXIMARK® Perf.Schr. 25.4/12.7-50 YE gelb 12.7 - 25.4 50.0 300 1
83260098
FLEXIMARK® Perf.Schr. 38.1/19.1-38 YE gelb 19.1 - 38.1 38.0 100 1
83260088
FLEXIMARK® Perf.Schr. 38.1/19.1-50 YE gelb 19.1 - 38.1 50.0 100 1
83260099
FLEXIMARK® Perf.Schr. 50.8/25.4-38 YE gelb 25.4 - 50.8 38.0 100 1
Nicht halogenfrei
83260044
FLEXIMARK® Perf. Schr. 2.4/0.8-25(2) YE gelb 0.8 - 2.4 25.0 2000 1
83260035
FLEXIMARK® Perf. Schr. 2.4/0.8-38(1) YE gelb 0.8 - 2.4 38.0 1000 1
83260026
FLEXIMARK® Perf. Schr. 2.4/0.8-50(1) YE gelb 0.8 - 2.4 50.0 1000 1
83260045
FLEXIMARK® Perf Schr. 3.2/1.0-25(2) YE gelb 1.0 - 3.2 25.0 2000 1
83260036
FLEXIMARK® Perf. Schr. 3.2/1.0-38(1) YE gelb 1.0 - 3.2 38.0 1000 1
83260027
FLEXIMARK® Perf. Schr. 3.2/1.0-50(1) YE gelb 1.0 - 3.2 50.0 1000 1
83260046
FLEXIMARK® Perf. Schr. 4.8/1.6-25(2) YE gelb 1.6 - 4.8 25.0 2000 1
83260037
FLEXIMARK® Perf. Schr. 4.8/1.6-38(1) YE gelb 1.6 - 4.8 38.0 1000 1
83260028
FLEXIMARK® Perf. Schr. 4.8/1.6-50(1) YE gelb 1.6 - 4.8 50.0 1000 1
83260047
FLEXIMARK® Perf. Schr. 6.4/2.0-25(2) YE gelb 2.0 - 6.4 25.0 2000 1
83260038
FLEXIMARK® Perf. Schr. 6.4/2.0-38(1) YE gelb 2.0 - 6.4 38.0 1000 1
83260029
FLEXIMARK® Perf. Schr. 6.4/2.0-50(1) YE gelb 2.0 - 6.4 50.0 1000 1
83260048
FLEXIMARK® Perf. Schr. 9.5/3.0-25(2) YE gelb 3.0 - 9.5 25.0 1000 1
83260039
FLEXIMARK® Perf. Schr. 9.5/3.0-38(1) YE gelb 3.0 - 9.5 38.0 500 1
83260030
FLEXIMARK® Perf. Schr. 9.5/3.0-50(1) YE gelb 3.0 - 9.5 50.0 500 1
83260049
FLEXIMARK® Perf. Schr.12.7/4.0-25(2)YE gelb 4.0 - 12.7 25.0 1000 1
83260040
FLEXIMARK® Perf. Schr.12.7/4.0-38(1)YE gelb 4.0 - 12.7 38.0 500 1
83260031
FLEXIMARK® Perf. Schr. 12.7/4.0-50(1)YE gelb 4.0 - 12.7 50.0 500 1
83260041
FLEXIMARK® Perf. Schr.19.0/6.0-38(1)YE gelb 6.0 - 19.0 38.0 500 1
83260032
FLEXIMARK® Perf. Schr.19.0/6.0-50(1)YE gelb 6.0 - 19.0 50.0 500 1
83260051
FLEXIMARK® Perf. Schr.25.4/8.0-25(2)YE gelb 8.0 - 25.4 25.0 600 1
83260042
FLEXIMARK® Perf. Schr.25.4/8.0-38(1)YE gelb 8.0 - 25.4 38.0 300 1
83260033
FLEXIMARK® Perf. Schr. 25.4/8.0-50(1)YE gelb 8.0 - 25.4 50.0 300 1
83260043
FLEXIMARK® Perf. Schr. 38.1/12.7-38(1)YE gelb 12.7 - 38.1 38.0 100 1
83260034
FLEXIMARK® Perf. Schr. 38.1/12.7-75(1)YE gelb 12.7 - 38.1 75.0 100 1
83260050
FLEXIMARK® Perf. Schr.19.0/6.0-25(2)YE gelb 6.0 - 19.0 25.0 1000 1

Nutzen

  • Geringer Arbeitsaufwand
  • Bereits auf die jeweilige Länge zugeschnitten

Anwendungsgebiete

  • Deckt einen großen Querschnittsbereich ab, auch für Einzeladerkennzeichnung geeignet

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • Nicht halogen-freie Version: UL 224 zertifiziert

Bemerkung

  • Bedruckung mit der FLEXIMARK® Software und dem FLEXIMARK® Thermotransferdrucker SQUIX oder EOS5
  • Empfohlenes Farbband: FTI-X 60-300 BK (Artikelnr. 83260206)

Lieferumfang

  • Wird als Rolle geliefert

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kennzeichnungsmaterial

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kennzeichnungsmaterial

Auf Anfrage

  • Auch als dieselbeständige Ausführung erhältlich (mit SNCF- NF F00-608 Zertifizierung)

Lieferfarbe

  • Standardfarbe: Gelb
  • Auch in weiß erhältlich

Material

  • Polyolefin
  • Schrumpfverhältnis:
    Halogenfreie Version: 2:1
    Nicht halogenfreie Version: 3:1

Temperaturbereich

  • Halogenfreie Version:
    -30°C bis +105°C
    Nicht halogenfreie Version:
    -55°C bis +135°C
  • Schrumpftemperatur: +90°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
  • FLEXIMARK® Produkte werden in Verpackunsgeinheiten verkauft, d.h. Sie bestellen jeweils 1 VPE mit unterschiedlichem Verpackungsinhalt. Bspw.beinhalten LCK 32 640 Etiketten auf 64 Bögen- wenn Sie 64 Bögen/640 Etiketten haben wollen, müssten Sie 1 VPE bestellen und nicht 64 bzw. 640 Stück.