83260290
Thermotransferdruck Etikett; Gesamthöhe: 9.5mm; gelb; Polyester
FLEXIMARK® PANEL STRIP 9,5X50 M YE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
135,73 €
(13.573,12 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Zeitersparnis durch gleichzeitige Etikettierung vieler Komponenten, anstatt „one-by-one-labelling“.
- Etikett-Erstellung und -Druck in wenigen Schritten möglich.
- Selbstklebend und dadurch leicht anzubringen.
- Einheitliche Etikettierung sorgt für noch mehr Ordnung und Professionalität.
Anwendung
- Universell einsetzbar für die professionelle Beschriftung und Kennzeichnung von Schaltschrank-Komponenten, elektronischen Panels u.v.m.
- Bedruckbar mit der FLEXIMARK® Software 11.0 über die Funktion „Modulerstellung“ (Vorlagen vorhanden).
- Auch zur Verwendung mit FLEXIMARK® Zeichenaufnahme PGS geeignet.
- Gute UV- und chemische Beständigkeit.
Bemerkungen