FLEXIMARK® TA Etiketten Komponentenkennzeichnung

TA Etiketten sind selbstklebende Etiketten zur Kennzeichnung von Schaltschränken und anderen Komponenten, Bedruckung errfolgt mit einem Thermotransferdrucker

Musteretiketten auf Anfrage

Maschinen- und Anlagenbau Gute chemische Beständigkeit Halogenfrei Montagezeit UV-resistent

Artikelnummer Artikelbezeichnung Farbe Breite x Höhe (mm) Markierer / VPE VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
83259611
FLEXIMARK® Etikett TA 15-6 YE gelb 15.6 x 6.0 10000 1
83259628
FLEXIMARK® Etikett TA 18-9 YE gelb 18.0 x 9.0 10000 1
83259634
FLEXIMARK® Etikett TA 20-8 YE gelb 20.0 x 8.0 10000 1
83259641
FLEXIMARK® Etikett TA 25.4-12.7 YE gelb 25.4 x 12.7 10000 1
83259653
FLEXIMARK® Etikett TA 26-10 YE gelb 26.0 x 10.0 10000 1
83259664
FLEXIMARK® Etikett TA 26.5-17.5 YE gelb 26.5 x 17.5 5000 1
83259683
FLEXIMARK® Etikett TA 32-9.5 YE gelb 32.0 x 9.5 10000 1
83259594
FLEXIMARK® Etikett TA 37-9 YE gelb 37.0 x 9.0 2000 1
83259574
FLEXIMARK® Etikett TA 38-13 YE gelb 38.0 x 13.0 5000 1
83259694
FLEXIMARK® Etikett TA 38-19 YE gelb 38.0 x 19.0 2000 1
83259700
FLEXIMARK® Etikett TA 45-23 YE gelb 45.0 x 23.0 2000 1
83259706
FLEXIMARK® Etikett TA 47-28 YE gelb 47.0 x 28.0 1500 1
83259712
FLEXIMARK® Etikett TA 50-23 YE gelb 50.0 x 23.0 2000 1
83259718
FLEXIMARK® Etikett TA 60-36 YE gelb 60.0 x 36.0 1000 1
83259724
FLEXIMARK® Etikett TA 65-35 YE gelb 65.0 x 35.0 1000 1
83259736
FLEXIMARK® Etikett TA 70-48 YE gelb 70.0 x 48.0 1000 1
83259783
FLEXIMARK® Etikett TA 75-28 YE gelb 75.0 x 28.0 2000 1
83259755
FLEXIMARK® Etikett TA 101.6-23 YE gelb 101.6 x 23.0 2000 1
83259763
FLEXIMARK® Etikett TA 101.6-36 YE gelb 101.6 x 36.0 1000 1
83259610
FLEXIMARK® Etikett TA 15-6 WH weiß 15.6 x 6.0 10000 1
83259629
FLEXIMARK® Etikett TA 18-9 WH weiß 18.0 x 9.0 10000 1
83259635
FLEXIMARK® Etikett TA 20-8 WH weiß 20.0 x 8.0 10000 1
83259643
FLEXIMARK® Etikett TA 25.4-12.7 WH weiß 25.4 x 12.7 10000 1
83259655
FLEXIMARK® Etikett TA 26-10 WH weiß 26.0 x 10.0 10000 1
83259665
FLEXIMARK® Etikett TA 26.5-17.5 WH weiß 26.5 x 17.5 5000 1
83259685
FLEXIMARK® Etikett TA 32-9.5 WH weiß 32.0 x 9.5 10000 1
83259593
FLEXIMARK® Etikett TA 37-9 WH weiß 37.0 x 9.0 2000 1
83259573
FLEXIMARK® Etikett TA 38-13 WH weiß 38.0 x 13.0 5000 1
83259695
FLEXIMARK® Etikett TA 38-19 WH weiß 38.0 x 19.0 2000 1
83259701
FLEXIMARK® Etikett TA 45-23 WH weiß 45.0 x 23.0 2000 1
83259707
FLEXIMARK® Etikett TA 47-28 WH weiß 47.0 x 28.0 1500 1
83259713
FLEXIMARK® Etikett TA 50-23 WH weiß 50.0 x 23.0 2000 1
83259719
FLEXIMARK® Etikett TA 60-36 WH weiß 60.0 x 36.0 1000 1
83259725
FLEXIMARK® Etikett TA 65-35 WH weiß 65.0 x 35.0 1000 1
83259737
FLEXIMARK® Etikett TA 70-48 WH weiß 70.0 x 48.0 1000 1
83259782
FLEXIMARK® Etikett TA 75-28 WH weiß 75.0 x 28.0 2000 1
83259756
FLEXIMARK® Etikett TA 101.6-23 WH weiß 101.6 x 23.0 2000 1
83259764
FLEXIMARK® Etikett TA 101.6-36 WH weiß 101.6 x 36.0 1000 1
83259673
FLEXIMARK® Etikett TA 30-20 WH weiß 30.0 x 20.0 6000 1

Nutzen

  • Gute UV-Beständigkeit
  • Wisch- und kratzfest sowie resistent gegen viele Öle und Chemikalien

Anwendungsgebiete

  • Kennzeichnung von elektronischen Komponenten, Panels, Drucktastern und Hinweisschildern

Bemerkung

  • Bedruckung mit der FLEXIMARK® Software und dem FLEXIMARK® Thermotransferdrucker SQUIX oder EOS5
  • Empfohlenes Farbband: R71 110-360 Harz BK (Artikelnr. 83259609)
  • Weitere Größen und Farben auf Anfrage erhältlich

Lieferumfang

  • Wird als Rolle geliefert

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kennzeichnungsmaterial

Klebstoff

  • Acrylbasierende dauerhafte Klebewirkung
    Haftvermögen: 15N/mm

Lieferfarbe

  • Gelb, weiß
  • Silber auf Anfrage

Material

  • Halogenfreies Polyester

Temperaturbereich

  • -40°C bis +150°C
    Verarbeitung: min. +10°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
  • FLEXIMARK® Produkte werden in Verpackunsgeinheiten verkauft, d.h. Sie bestellen jeweils 1 VPE mit unterschiedlichem Verpackungsinhalt. Bspw.beinhalten LCK 32 640 Etiketten auf 64 Bögen- wenn Sie 64 Bögen/640 Etiketten haben wollen, müssten Sie 1 VPE bestellen und nicht 64 bzw. 640 Stück.