PAV Montagewerkzeug

PAV Montagestab Hilfwerkzeug für die Kennzeichnung von Einzeladern mit PA Bezeichnungsringen

Montagezeit

Artikelnummer Artikelbezeichnung Bis Außendurchmesser mm Inhalt (Stück) Basiseinheit Preis (Basispreis)
61822960 PAV 02 Montagehilfe 3 1
61822970 PAV 10 Montagehilfe 4 1

Nutzen

  • Für Links- und Rechtsmontage der Markierhülsen am Leiter geeignet
  • U-förmig und ermöglicht schnellere Montage bei unterschiedlichen Leiterdurchmesser

Anwendungsgebiete

  • PA Bezeichnungsringe
  • Kennzeichnen vor der Montage

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kennzeichnungsmaterial

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kennzeichnungsmaterial

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
  • FLEXIMARK® Produkte werden in Verpackunsgeinheiten verkauft, d.h. Sie bestellen jeweils 1 VPE mit unterschiedlichem Verpackungsinhalt. Bspw.beinhalten LCK 32 640 Etiketten auf 64 Bögen- wenn Sie 64 Bögen/640 Etiketten haben wollen, müssten Sie 1 VPE bestellen und nicht 64 bzw. 640 Stück.