FLEXIMARK® Markierhülse für Kabelbinder

FLEXIMARK®Markierhülse für die Befestigung mit Kabelbinder zur Kabel- und Einzeladerkennzeichnung, flammwidrig und halogenfrei

Durch Befestigung mit Kabelbindern unabhängig vom Kabeldurchmesser

Flammwidrig Halogenfrei

Artikelnummer Artikelbezeichnung Länge (mm) Markierer / VPE VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
FLEXIMARK® Markierhülse für Kabelbinder
83252676 FLEXIMARK® Markierhülse für Kabelbinder 30 200 1

Nutzen

  • Erhöhter Kratzschutz
  • Widerstandsfähiger und flexibler Schutz
  • Beständig gegen Chemikalien, UV-Licht, Feuchtigkeit und Öl (Dieselöl, basisches Reingungsmittel, Salzwasser, Ethanol,...)

Produkteigenschaften

  • Extrem flammwidrig laut UL 94 V0

Bemerkung

  • Passende Markierhülse für die LMB Etiketten

Lieferumfang

  • Markierhülsen ohne Etiketten

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class-Description: Halterung für Bezeichnungsmaterial

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class-Description: Halterung für Bezeichnungsmaterial

Lieferfarbe

  • Transparent

Material

  • Halogenfreies Polyurethan

Temperaturbereich

  • -40°C bis +80°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
  • FLEXIMARK® Produkte werden in Verpackunsgeinheiten verkauft, d.h. Sie bestellen jeweils 1 VPE mit unterschiedlichem Verpackungsinhalt. Bspw.beinhalten LCK 32 640 Etiketten auf 64 Bögen- wenn Sie 64 Bögen/640 Etiketten haben wollen, müssten Sie 1 VPE bestellen und nicht 64 bzw. 640 Stück.