Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
FLEXIMARK® Collar Snap-On Markierhülse
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistancecold resistance

FLEXIMARK® Markierhülse Snap-On

Markierhülse; Kabeldurchmesser: 2mm - 3.5mm; Polyethylen; transparent; Halogenfrei

FLEXIMARK® Markierhülse SnapOn 2-3,5/10TR

83252650

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

68,76 €

(6.876,09 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Bemerkungen

  • Snap-On 2-3,5/15 im FLEXIMARK® Musterbeutel enthalten (Artikelnr. M3251010).
  • Passende Markierhülse für die LMB Etiketten und die Trasp ™ Zeichenstreifen.