FLEXIMARK® Zeichenaufnahme PGS

FLEXIMARK® Zeichenaufnahmen PGS für die Markierung von Komponenten in der Elektronidustrie (z.B. Schaltschrank) mit Zeichenstreifen oder Blanko-Etiketten.

PGS 1-285 BK im FLEXIMARK® Musterbeutel enthalten (Artikelnr. M3251010)

Gute chemische Beständigkeit Flammwidrig Halogenfrei Säurebeständig UV-resistent

Artikelnummer Artikelbezeichnung Farbe Länge x Höhe (mm) Markierer / VPE VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
83252010
FLEXIMARK® PGS 10-285 WH weiß 285.0 x 10.0 10 1
83250002
FLEXIMARK® PGS 10-285 BK schwarz 285.0 x 10.0 10 1
83252011
FLEXIMARK® PGS 10-1000 WH weiß 1000.0 x 10.0 10 1
83250003
FLEXIMARK® PGS 10-1000 BK schwarz 1000.0 x 10.0 10 1
83252014
FLEXIMARK® PGS 10-1000 GY grau 1000.0 x 10.0 10 1
83250043 FLEXIMARK® Etikettenschutz 10-100 PGS 10 transparent 1000.0 x 10.0 10 1

Nutzen

  • Selbstklebend auf vielen Oberflächen
  • Transparenter Etikettenschutz gewährleistet einen zusätzlichen Schutz der Etiketten oder Zeichenstreifen

Anwendungsgebiete

  • Für FLEXIMARK® Flexilabels LFL sowie DYMO® Industriebänder geeignet
  • Markierung von Komponentengruppen im Schaltschrankbau
  • Befestigung: Kleben oder bei Temperaturen >+45°C mit Schrauben oder Nieten

Produkteigenschaften

  • Extrem flammwidrig laut UL 94 V0

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class-Description: Halterung für Bezeichnungsmaterial

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class-Description: Halterung für Bezeichnungsmaterial

Lieferfarbe

  • Schwarz, weiß, grau

Material

  • ABS Kunststoff

Temperaturbereich

  • -20°C bis +45°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
  • FLEXIMARK® Produkte werden in Verpackunsgeinheiten verkauft, d.h. Sie bestellen jeweils 1 VPE mit unterschiedlichem Verpackungsinhalt. Bspw.beinhalten LCK 32 640 Etiketten auf 64 Bögen- wenn Sie 64 Bögen/640 Etiketten haben wollen, müssten Sie 1 VPE bestellen und nicht 64 bzw. 640 Stück.