FLEXIMARK® Lochzange FL52A für Zeichenaufnahmen

FLEXIMARK® FL 52A Spezialochzangezum Schneiden von Zeichenaufnnahmen für die Kabelkennzeichnung und Stanzen von Löchern für Kabelbinden

Artikelnummer Artikelbezeichnung Inhalt (Stück) Basiseinheit Preis (Basispreis)
83252024
FLEXIMARK® Zange FL52A 1

Anwendungsgebiete

  • Speziallochzange für Zeichenaufnahmen PTE und PGS mit 6-12 mm Breite
  • Kann auch als Messer zum Kürzen von Zeichenträgern verwendet werden
  • Schneidet und stanzt MINI Standard Zeichenaufnahmen PTE (6 bis 25) für Kabelbinder mit 2,5mm Breite

Produkteigenschaften

  • Die Zange kann Zeichenaufnahmen 6-25mm

Bemerkung

  • Einzelteile (Schneide- und Stanzvorrichtung) können ausgetauscht werden
  • Weitere Ersatzteile auf Anfrage erhältlich

Produktaufbau

  • Leichtgewicht, geeignet für alle Handgrößen
  • Taschenformat

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kennzeichnungsmaterial

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kennzeichnungsmaterial

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
  • FLEXIMARK® Produkte werden in Verpackunsgeinheiten verkauft, d.h. Sie bestellen jeweils 1 VPE mit unterschiedlichem Verpackungsinhalt. Bspw.beinhalten LCK 32 640 Etiketten auf 64 Bögen- wenn Sie 64 Bögen/640 Etiketten haben wollen, müssten Sie 1 VPE bestellen und nicht 64 bzw. 640 Stück.