FLEXIMARK® Lochzange FL52ERA

Artikelnummer Artikelbezeichnung Zeichenaufnahme Inhalt (Stück) Basiseinheit Preis (Basispreis)
83252047
FLEXIMARK® Zange FL52ERA 6 / 9,5 / 12 1

Nutzen

  • Funktion für ein zentriertes Loch
  • Stanzvorrichtung erlaubt passgenaues Stanzen der Löcher für Kabelbinder mit 2,5mm Breite
  • Auch als Messer zum Kürzen von Zeichenaufnahmen zu verwenden
  • Leichtgewicht, geeignet für alle Handgrößen

Anwendungsgebiete

  • Speziallochzange für Zeichenaufnahmen PTE und PGS mit 6-12 mm Breite

Bemerkung

  • Einzelteile (Schneide- und Stanzvorrichtung) können ausgetauscht werden
  • Für 19 mm breite Zeichenaufnahmen FL 52 A verwenden (Artikelnr. 83252024)
  • Weitere Ersatzteile auf Anfrage erhältlich

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class-Description: Halterung für Bezeichnungsmaterial

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class-Description: Halterung für Bezeichnungsmaterial

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
  • FLEXIMARK® Produkte werden in Verpackunsgeinheiten verkauft, d.h. Sie bestellen jeweils 1 VPE mit unterschiedlichem Verpackungsinhalt. Bspw.beinhalten LCK 32 640 Etiketten auf 64 Bögen- wenn Sie 64 Bögen/640 Etiketten haben wollen, müssten Sie 1 VPE bestellen und nicht 64 bzw. 640 Stück.