GOF DUPLEX Patchcord

Optische Patchleitungen mit unterschiedlichen Steckertypen in Singlemodefaser- oder Multimodefaser-Ausführung

Optische Duplex Patchleitungen mit unterschiedlichen Steckertypen (ST, LC, SC) in Singlemodefaser- oder Multimodefaser-Ausführung

  • Vorkonfektionierte Duplex Vollader-Patchkabel mit langlebigen Keramik- Ferrulen-Stecker
  • Weitere Varianten unter
    www.lappkabel.de/konfektionsfinder
    oder auf Anfrage

EtherNetIP

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
Multimode G 50 OM4
29011402
GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM4, 2m
29021402
GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM4, 2m
29022402
GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM4, 2m
29031402
GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM4, 2m
29032402
GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM4, 2m
29033402
GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM4, 2m
29044402
GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM4, 2m
Multimode G 50 OM3
29011302
GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM3, 2m
29021302
GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM3, 2m
29022302
GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM3, 2m
29031302
GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM3, 2m
29032302
GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM3, 2m
29033302
GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM3, 2m
29044302
GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM3, 2m
Multimode G 50 OM2
29011202
GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM2, 2m
29021202
GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM2, 2m
29022202
GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM2, 2m
29031202
GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM2, 2m
29032202
GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM2, 2m
29033202
GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM2, 2m
29044202
GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM2, 2m
Multimode G 62,5 OM1
29011102
GOF Duplex Patchcord SC/SC G62.5, 2m
29021102
GOF Duplex Patchcord ST/SC G62.5, 2m
29022102
GOF Duplex Patchcord ST/ST G62.5, 2m
29031102
GOF Duplex Patchcord LC/SC G62.5, 2m
29032102
GOF Duplex Patchcord LC/ST G62.5, 2m
29033102
GOF Duplex Patchcord LC/LC G62.5, 2m
29044102
GOF Duplex Patchcord FC/FC G62.5, 2m
Singlemode E 9 OS2
29011902
GOF Duplex Patchcord SC/SC E9 OS2, 2m
29021902
GOF Duplex Patchcord ST/SC E9 OS2, 2m
29022902
GOF Duplex Patchcord ST/ST E9 OS2, 2m
29031902
GOF Duplex Patchcord LC/SC E9 OS2, 2m
29032902
GOF Duplex Patchcord LC/ST E9 OS2, 2m
29033902
GOF Duplex Patchcord LC/LC E9 OS2, 2m
29033802
GOF DUPLEX Patchcord LC/LC 9/125 APC, 2m

Nutzen

  • Zur Netzwerkanbindung von opischen Sender, Empfänger und Anschluss-Box
  • "Plug & Play" Verbindung zwischen optischen Geräten
  • Lösbare Verbindungstechnik erlaubt den schnellen Austausch von Komponenten
  • Zur direkte Verbindung zwischen zwei aktiven optischen Komponenten

Anwendungsgebiete

  • Für Innenbereich
  • LAN-Verbindungen
  • Rechenzentren
  • Verteilerschrank

Produkteigenschaften

  • Außenmantel schwer brennbar
    und halogenfrei
  • Hohe Flexibilität
  • Kabelanschluss mit langlebigen
    Vollkeramik- Ferrulen
  • Konfektionierte Stecker:
    -Geringe Einfügungsdämpfung
    -Hohe Rückflussdämpfung

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • LC entspricht IEC61754-20
  • SC entspricht IEC61754-4
  • ST entspricht IEC61754-2
  • FC entspricht IEC61754-13

Aufbau

  • Duplex Vollader-Kabel mit LSZH-Außenmantel
  • Steckverbinder: LC, SC oder ST
  • Kabelfarbe:
    violett für Multimode OM4,
    aqua für Multimode OM3,
    orange für Multimode OM2 und OM1,
    gelb für Singlemode OS2
  • Standardlänge: 2 m
  • Auf Anfrage erhältlich: 1 m, 3 m, 5 m und 10 m

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001263
  • ETIM 5.0 Class-Description: Patchkabel LWL

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001263
  • ETIM 6.0 Class-Description: Patchkabel LWL

Abmessungen

  • Primär ummantelte Faser: 250 µm
  • Ader (sekundär ummantelte Faser): 900 µm
    Einzelkabel: 1,9 mm

Fasertyp

  • GOF - Glasfaser

Normbezeichnung

  • J-VH 2x1G/E...

Optofasertype

  • Faserkern-Material: Glas
  • Fasermantel-Material: Glas

Zulässiger Biegeradius

  • Statisch: ≥ 30 mm
  • Dynamisch: ≥ 40 mm

Zulässige Zugkraft

  • Fest verlegt: 100 N

Temperaturbereich

  • Fest verlegt: -20°C bis +60°C
  • Gelegentlich bewegt: -5°C bis +50°C

  • Auf Anfrage liefern wir auch andere Längen oder Steckervarianten.
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.