GOF Kupplungen

Zubehör für Glasfaser-Kabel, Kupplungen für Stecker Typen LC, SC und ST

Kupplungen zur Verbindung optischer Stecker wie ST, LC, SC. Verfügbar in unterschiedlichen Ausführungen

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
Singlemode
29410999
GOF Kupplung Duplex SC Singlemode Blau/4ST
29410989
GOF Kupplung Duplex SC Singlemode APC Grün /4ST
29430999
GOF Kupplung Duplex LC Singlemode Blau /4ST
29430989
GOF Kupplung Duplex LC Singlemode APC Green /4ST
29420999
GOF Kupplung Simplex ST(BFOC) Singlemode /4ST
29421999
GOF Kupplung Duplex ST-SC Singlemode /4ST
Multimode
29410199
GOF Kupplung Duplex SC Multimode Beige /4ST
29430199
GOF Kupplung Duplex LC Multimode Beige /4ST
29420199
GOF Kupplung Simplex ST(BFOC) Multimode /4ST
29421199
GOF Kupplung Duplex ST-SC Multimode /4ST

Produkteigenschaften

  • Kupplungen dienen der Verbindung von Glasfasersteckern mit gleichen oder unterschiedlichen Steckertypen.

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • LC entspricht IEC61754-20
  • SC entspricht IEC61754-4
  • ST entspricht IEC61754-2
  • Entspricht IEC, EIA/TIA Standards

Aufbau

  • Zirkonia Hülse
  • LC- und SC-Kupplungen verfügbar in grün (Singlemode APC), blau (Singlemode PC) und beige (Multimode)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000752
  • ETIM 5.0 Class-Description: LWL-Kupplung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000752
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-Kupplung

Dämpfung

  • Dämpfung (dB) < 0,2
  • Wiederholgenauigkeit
    1000 Zyklen (dB) < 0,2

Temperaturbereich

  • Betrieb
    LC: -25°C bis 70°C
    SC: -40°C bis 75°C
    ST: -40°C bis 85°C
  • Luftfeuchtigkeit 95%
    Brennverhalten UL 94 V-0

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.