19" Spleißbox für SC

19" Verteiler-/Spleissbox für SC Kupplungen / SC Stecker - Glasfaserzubehör

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
Spleißbox Kompakt
CE9135
19" Spleißbox für SC

Produkteigenschaften

  • Für Aufnahme von bis zu 24 Fasern
  • Inklusive Frontplatte mit 12 "SC-Duplex" Bohrungen
  • Ausziehbar
  • Unbestückt
  • Höhe: 1 HE
  • Material: Stahlblech 1,5 mm
  • Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
  • ETIM 5.0 Class-Description: Patchpanel LWL

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001130
  • ETIM 6.0 Class-Description: Patchpanel LWL

  • Auf Anfrage liefern wir auch Spleißboxen für höherfaserige Kabel, mit anderen Steckervarianten (z.B. LC/MTRJ/E2000) oder auch in vormontierter Ausführung inklusive Kupplungen und Pigtails.
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.