19" Spleißbox für ST

19" Verteiler-/Spleissbox für SC(BFOC) Kupplungen / SC Stecker - Glasfaserzubehör

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
Spleißbox Kompakt
CE9138
19" Spleissbox für 12 ST
CE9139
19" Spleissbox für 24 ST

Produkteigenschaften

  • Für die Aufnahme von bis zu 12 bzw. 24 Fasern
  • Ausziehbar
  • Unbestückt
  • Für max. 4 Spleißkassetten
  • Höhe: 1 HE
  • Abmessungen (BxHxT):
    483 x 44,5 x 244 mm
  • Material: Stahlblech 1,5 mm
  • Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
  • ETIM 5.0 Class-Description: Patchpanel LWL

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001130
  • ETIM 6.0 Class-Description: Patchpanel LWL

  • Auf Anfrage liefern wir auch Spleißboxen für höherfaserige Kabel, mit anderen Steckervarianten (z.B. LC/MTRJ/E2000) oder auch in vormontierter Ausführung inklusive Kupplungen und Pigtails.
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.