Mini Wandverteiler

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
CE9150
Mini Wandverteiler
Zubehör für Mini Wandverteiler
CE9151
Verteilerplatte für 24 x ST-Kupplungen
CE9152
Verteilerplatte für 24 x SC-Simplex-Kupplungen
CE9153
Verteilerplatte für 12 x SC-Duplex-Kupplungen

Produkteigenschaften

  • Wandmontage
  • Abschließbar
  • Max. Aufnahme von 8 Spleißkassetten oder 4 Spleißkassetten und eine Verteilerplatte
  • Zubehör für Mini Wandverteiler:
    - Verteilerplatte für 24 ST-Kupplungen
    - Verteilerplatte für 24 SC-Simplex-
    Kupplungen
    - Verteilerplatte für 12 SC-Duplex-
    Kupplungen
  • Abmessungen (BxHxT):
    320 x 280 x 54 mm
  • Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
  • ETIM 5.0 Class-Description: Patchpanel LWL

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001130
  • ETIM 6.0 Class-Description: Patchpanel LWL

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.