Spleißbox Kompakt

Glasfaser Verteilgehäuse für Wandmontage, kompakte Abmessungen, abschließbar; max. Aufnahme von 8 Spleißkassetten oder Verteilerplatte

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
Spleißbox Kompakt
CE9147
Spleißbox Kompakt

Produkteigenschaften

  • Wandmontage
  • Abschließbar
  • Max. Aufnahme von 8 Spleißkassetten oder 4 Spleißkassetten und eine Verteilerplatte
  • Inklusive:
    Verteilerplatte für 8 x ST-Kupplungen
  • Inklusive:
    Verteilerplatte für 4 x SC-Duplex-Kupplungen
  • Abmessungen (BxHxT):
    265 x 150 x 55 mm
  • Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
  • ETIM 5.0 Class-Description: Patchpanel LWL

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001130
  • ETIM 6.0 Class-Description: Patchpanel LWL

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.