27400104
GOF; 4x OM1; feste Verlegung; Glasgarne; Halogenfreie Mischung; Flammwidrigkeit nach: IEC60332-1-2; dunkelgrau
HITRONIC® HUN1500 4 G 62.5/125 OM1
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
142,12 €
(142,12 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Gelgefüllte Zentral-Bündelader sorgt für längs- und querwasserdichten und damit optimalen Faserschutz.
- Mit verstärkten Glasgarnen für zugentlastende Wirkung und Nagetierschutz.
- Mit halogenfreiem LSZH-Außenmantel zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- Keine Erzeugung elektromagnetischer Störeinflüsse durch metallfreie Werkstoffe im Inneren der Leitung.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
Anwendung
- Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen.
- Für WAN-Netzwerke geeignet.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
- Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet.